发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
alterna/products/c52af8a5-4a24-42dd-8dfc-eaed7fdd739c
主页
类别
卫生
卫浴
Rash Crates
在以下地区不可用: 美国
Alterna
关注
Rash Crates
This product is only available for the Swedish market.
下载
规格
规格
This product is only available for the Swedish market.
技术规格
技术规格
唯一参考
Utslagsbackar
产品系列
Sanitet
产品组
Utslagsbackar
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-01-16
版本号
1
高度 (mm)
498
宽度 (mm)
430
深度 (mm)
320
链接
链接
产品网址
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_8037817.pdf
相关
相关
主材料
不锈钢
设计国家/地区
芬兰
制造国家/地区
芬兰
净重 (Kg)
3.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 卫浴
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Sinks
UNSPSC 代码
30181504
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 代码
46 61 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Wash Water Troughs
OmniClass 编号
23-21 43 25 11
OmniClass 标题
Mop Sinks
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
下载
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
下载
Kohler
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
下载
Kohler
K-27749-CH06 Terret™ 36" Six-light chandelier
2.7
(
9
)
下载
Kohler
Mossyoak 6-liter step trash can
下载
Kohler
Purist® 22" two-light sconce
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多