发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
alterna/products/d8ae9e03-c257-43ff-9cb3-ce51bb53a617
主页
类别
卫生
浴室配件
Universal fixtures for WC
在以下地区不可用: 美国
Alterna
关注
Universal fixtures for WC
This product is only available for the Swedish market.
下载
规格
规格
This product is only available for the Swedish market.
技术规格
技术规格
唯一参考
WC-fixturer
产品系列
Sanitet
产品组
Tvättställspaket
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-01-16
版本号
1
高度 (mm)
501
宽度 (mm)
335
深度 (mm)
120
链接
链接
产品网址
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7991047.pdf
安装说明
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_8000040.pdf
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
净重 (Kg)
5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室配件
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Wall fixture
UNSPSC 代码
39111503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_50_05_95
Uniclass 2015 说明
Wall hangings
CSI MasterFormat 2014 代码
12 12 26
CSI MasterFormat 2014 标题
Wall Hangings
OmniClass 编号
23-21 37 13 11 11
OmniClass 标题
Wall Hangings
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
下载
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
下载
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
下载
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
下载
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
下载
KEUCO GmbH & Co. KG
Shower curtain Plan
2.3
(
21
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多