Set your location and language to prioritise localised information. Continue
D100-Double Glazed Partition Wall Panels

D100-Double Glazed Partition Wall Panels

D100 Type panel and the connection mullions

技术规格
  • 唯一参考d100-partition-wall-panels-and-mullions
  • 产品系列Wall Hosted
  • 产品组Door System
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2021-05-06
  • 版本号1
  • 高度 (mm)3000
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)100
相关
  • 主材料
  • 次要材料玻璃
  • 净重 (Kg)35
分类
  • BIMobject 类别墙壁 - 幕墙
  • IFC 分类幕墙

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美