发布您的产品
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
    Aluprof

    MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight

    4.8 星(最高 5 星)4.8(15 评价)

    The MB-79N is the latest product to join ALUPROF’s family of economic window and door systems. The successor to our highly popular MB-70 system, which has found wide use in the construction industry, it has been introduced with a view to meeting heightened thermal insulation requirements.
    It is employed for a broad range of structures, including fixed, turn, tilt, and tilt-and-slide windows, exterior doors, both single and double, and shop window-type solutions with doors.

    • Windows in 3 thermal variants (MB-79N E, MB-79N ST, MB-79N SI)
    • Doors in 3 thermal variants (MB-79N ST, MB-79N SI and MB-79N SI+)

    规格
    • Why MB-79N ?

      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF

    技术规格
    • 唯一参考MB-79N_SI_door_double_outward_opening_with_fanlight
    • 产品系列Windows & Doors
    • 产品组MB-79N ST
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-03-01
    • 版本号1
    • 深度 (mm)79
    相关
    • 主材料
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别门 - Door sets
    • IFC 分类
    • UNSPSC 名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC 代码3017
    • Uniclass 2015 代码EF_25_30
    • Uniclass 2015 说明Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Aluminum Doors and Frames
    • OmniClass 编号23-17 11 13 13
    • OmniClass 标题Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II 代码B2030
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Doors

    发售地区

    亚洲 欧洲 北美 非洲
    伊朗
    丹麦
    加拿大
    肯尼亚
    卡塔尔
    乌克兰
    海地
    土耳其
    俄罗斯
    美国
    格鲁吉亚
    克罗地亚
    沙特阿拉伯
    冰岛
    科威特
    匈牙利
    阿塞拜疆
    塞尔维亚
    阿拉伯联合酋长国
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    白俄罗斯
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    黑山
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText