发布您的产品
American Standard Loven CCBTW Complete Set, PVC trap, SG

American Standard Loven CCBTW Complete Set, PVC trap, SG

技术规格
  • 唯一参考American_Standard_Loven_CCBTW_Complete_Set_PVC_trap_SG
  • 产品系列Chinaware/Ceramics (WC) (11)
  • 产品组合WC Close Coupled (02)
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-05-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)776
  • 宽度 (mm)396
  • 深度 (mm)682
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料瓷
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间