发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
american-standard-apac/products/a8386ad6-3856-477e-9c3c-3d222b73c39a
主页
类别
卫生
盆
American Standard Loven Vessel 500 mm EX
可用位置 美国
American Standard APAC
关注
American Standard Loven Vessel 500 mm EX
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
american-standard-loven-vessel-500-mm-ex
产品系列
Basins
产品组
Countertop
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-04-09
版本号
1
高度 (mm)
184
宽度 (mm)
499
深度 (mm)
380
相关
相关
主材料
陶瓷
次要材料
瓷
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
类似产品
American Standard APAC
American Standard Signature 550 mm Counter Top Basin Hole 8"
下载
American Standard APAC
American Standard 1.5m PVC Twist-free Flexible Hose FFAS9127-000GL0BF0
下载
American Standard APAC
American Standard Heron Square Under Counter 0TH WH
下载
American Standard APAC
American Standard Loven CCBTW Bowl Bottom Inlet ANZ
下载
American Standard APAC
American Standard Cygnet Counter Top Basin 1TH WH
下载
American Standard APAC
American Standard Loven WH Toilet w/o SC VN
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多