发布您的产品
American Standard Winston Exposed Shower Mono (Lever Handle) FFAST604-701500BV0

American Standard Winston Exposed Shower Mono (Lever Handle) FFAST604-701500BV0

Winston Exposed Shower Mono (Lever Handle)
技术规格
  • 唯一参考American_Standard_Winston_Exposed_Shower_Mono_Lever_Handle_FFAST604-701500BV0
  • 产品系列Bathroom Faucets (Mono)
  • 产品组Shower Mono (02)
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-02-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)70
  • 宽度 (mm)52
  • 深度 (mm)29
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • OmniClass 编号23-31 17 13
  • OmniClass 标题Shower Receptors

发售地区

大洋洲 亚洲