发布您的产品
Sanitary Taps & Mixers American Standard FFAS1M12-709500BF0

Sanitary Taps & Mixers American Standard FFAS1M12-709500BF0

Loven Exposed Shower Mixer W/O Shower Kits
技术规格
  • 唯一参考Sanitary_Taps_Mixers_AmericanStandard_FFAS1M12-709500BF0
  • 产品系列Faucets & Mixer
  • 产品组Mixer with Shower
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-03-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)131
  • 宽度 (mm)132
  • 深度 (mm)220
相关
  • 主材料
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
  • 净重 (Kg)1.04
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

大洋洲 亚洲