只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Series A777SI Bronze Wye Strainers feature a machined seat in the body and tapered seat in the cap for accurate screen alignment. All sizes are provided with tapped retainer cap and closure plug. Series A777SI's screen has a special flared opening on the upstream end to provide unrestricted flow through the strainer. Screens on all sizes are 20 mesh perforated stainless steel. Keeping pipelines clean prevents serious problems. Maximum Working Pressure: 400psi (27.6 bar) WOG @ 210°F (99°C); 125psi (8.6 bar) WSP @ 353°F (178°C).
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。