发布您的产品
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater

    Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater

    4.3 星(最高 5 星)4.3(27 评价)

    The full line of A. O. Smith Cyclone® Mxi condensing water heaters have been designed to provide years of dependable service and feature industry leading technology. Models are available from 120,000 to 500,000 Btu/h and all deliver thermal efficiencies of 95% and higher. The unique helical coil heat exchanger limits weld joints for optimal service life while maximizing heat transfer.

    Features

    • Up to 98% thermal efficiency dramatically lowers operating costs
    • Modulating models adjust firing rate to the specific demand further increasing efficiency and money savings
    • Our exclusive advanced electronic control with built-in diagnostics, is network ready for remote monitoring
    技术规格
    • 唯一参考aosmith-cyclone_mxi-bth
    • 产品系列Storage Water Heaters
    • 产品组Cyclone Mxi
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-10-16
    • 版本号2
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 热水器
    • Uniclass 2015 代码Pr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 说明Gas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClass 编号23-31 29 13 13
    • OmniClass 标题Hot Water Tank Gas Heaters

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥