发布您的产品
AprilAire E100 Dehumidifier
AprilAire E100 Dehumidifier
AprilAire E100 Dehumidifier
    AprilAire

    AprilAire E100 Dehumidifier

    The AprilAire E100 Dehumidifier, part of our e-series line, is one of the most energy-efficient models we’ve ever produced. Recognized as an ENERGY STAR® Most Efficient product, it’s ideal for controlling humidity in basements, sealed crawl spaces, or across the whole home.

    The E100 removes up to 100 pints (12.5 gallons) of moisture per day, maintaining indoor humidity in the recommended 40–60% RH range. This helps protect your home and family by reducing viruses, bacteria, mold, and other airborne pollutants.

    Designed for convenience, the built-in digital control can be configured on either the top or inlet side for easy access. The interface features a clear display and simple navigation for quick setup and operation. Maintenance is minimal—there are no trays to empty, and the filter is removable and washable.

    Built to last, AprilAire professional-grade dehumidifiers feature corrosion-resistant coils, leak-prevention design, and durable packaging for safe, damage-free delivery.

    规格
    • Performance

      • Capacity (pints per day):
        • @ 80°F / 60% RH: 100 ppd
        • @ 73°F / 60% RH: 85 ppd
      • Energy Factor (L/kWh):
        • @ 80°F / 60% RH: 2.6
        • @ 73°F / 60% RH: 2.35

      Airflow (dry coil, varying E.S.P.)

      • 0.0” w.c.: 280 CFM
      • 0.2” w.c.: 245 CFM
      • 0.4” w.c.: 210 CFM

      Electrical

      • Voltage / Phase / Frequency: 120 VAC, 1 phase, 60 Hz
      • Current Draw: 6.7 Amps

      Sound Level

      • 55 dBA (ducted)

      Dimensions & Weight

      • Cabinet Dimensions: 14" W × 15" H × 26" L
      • Unit Weight: 64 lbs
      • Shipping Weight: 82 lbs

      Operating Range

      • Inlet Air (dehumidification): 50°F–104°F, 40°F dew point minimum
      • Ventilation: 40°F–140°F, 0%–99% RH (non-condensing)
    技术规格
    • 唯一参考aprilaire-e100-dehumidifier
    • 产品系列Dehumdification
    • 产品组Dehumidifier
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-11-07
    • 版本号1
    相关
    • 主材料金属
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_67_39
    • Uniclass 2015 说明Humidifiers and dehumidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 84 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Mechanical Dehumidification Units
    • OmniClass 编号23-33 27 13
    • OmniClass 标题Dehumidifiers

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥