发布您的产品
Mitigeur Lavabo KALI-C
Mitigeur Lavabo KALI-C
Mitigeur Lavabo KALI-C
    Aquance

    Mitigeur Lavabo KALI-C

    Le mitigeur lavabo KALI-C présente les caractéristiques suivantes :

    - Mitigeur lavabo monotrou en laiton chromé
    - Manette en métal
    - Cartouche Ø35 mm de type Ch3
    - Tirette métal désaxée et vidage laiton 1"¼
    - Flexibles QBAT 420 mm
    - Aérateur Neoperl "Cascade"
    - Hauteur sous bec 104 mm
    - Débit maxi: 5 l/mn sous 3 bar de pression
    - Poids: 1,4 kg
    - NF en cours
    - ACS

    规格
    • Classement ECAUCh3
      GammeKali
      Type / ApplicationLavabo
      Débit (l/min)5
      Type de vidageLaiton
      ACSOui
      NFOui
    技术规格
    • 唯一参考mitigeur-lavabo-kali-c
    • 产品系列Sanitaire
    • 产品组合Mitigeur lavabo
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-12-18
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料金属
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011802
    • ETIM 名称Set sanitary accessories
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass 编号23-19 31 17 11
    • OmniClass 标题Bathroom Units