发布您的产品
Arc
Arc
    Arco

    Arc

    A wooden bench in the shape of a boat, provided with leather grips.
    技术规格
    • 唯一参考Arc
    • 产品系列Furniture
    • 产品组Benches
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2012-09-19
    • 版本号1
    • 高度 (mm)44
    • 宽度 (mm)212
    • 深度 (mm)45
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区荷兰
    • 制造国家/地区荷兰
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 说明Benches
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Benches
    • OmniClass 编号23-21 25 19 11 13
    • OmniClass 标题Benches
    • CSI UniFormat II 代码E20
    • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS