发布您的产品
ARDEX K 180 高强水泥基自流平

ARDEX K 180 高强水泥基自流平

适用于室内坚实、干燥的混凝土和细石混凝土找平层,可用于车库(住宅及商业等)面层、其他商业用途面层和工业地坪垫层使用。

规格
  • 混合比例: 5L 水混合 25kg 粉剂;

    干粉堆积密度: 约 1.4kg/L;

    耗用量: 约 1.75kg /mm/m²

    湿浆:施工温度 : 10°C – 35°C;

    湿浆密度: 约 2.1kg/L;

    pH 值: 约 12;

    工作时间 (23°C): 约 30 分钟;

    开放步行时间(23°C): 约 4 小时;

    施工厚度: 4 – 10mm;

    施工厚度(加骨料): 10 –25mm;

    砂浆养护后续施做时间:约 1-3 天;

    耐椅子滚轮: 是;

    适用于地热系统: 是;

    湿汽耐受度: 间歇- 是,浸没- 否;

    冻融循环稳定性: 否

技术规格
  • 唯一参考K-180
  • 产品系列Flooring Solutions
  • 产品组合Self-Leveling Underlayment
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-01-06
  • 版本号1
相关
  • 主材料Cementitious
  • 设计国家/地区中国
  • 制造国家/地区中国
分类
  • BIMobject 类别地板 - 支撑物
  • IFC 分类Floor
  • UNSPSC 名称Carpet or rug underlays
  • UNSPSC 代码30161719
  • Uniclass 2015 代码Pr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 说明Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 代码06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 标题Underlayment
  • OmniClass 编号23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass 标题Portland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II 代码B1010
  • CSI UniFormat II 标题Floor Construction

发售地区

亚洲
印度