发布您的产品
ARDEX A 45是一种用于室内修补的早凝快干、抗垂流的特种功能性砂浆
ARDEX A 45是一种用于室内修补的早凝快干、抗垂流的特种功能性砂浆

    ARDEX A 45是一种用于室内修补的早凝快干、抗垂流的特种功能性砂浆

    快速修补砂浆

    ARDEX A 45 是一种用于室内修补的早凝快干、抗垂流的特种功能性砂浆。该产品干固很快并能提供您所期望的砂浆强度和硬度。在 20℃环境下,工作时间约15 分钟,1.5 小时即可硬化上人行走,接续进行其它施工。

    适合建筑室内地面,墙体,砂浆或混凝土的修补

    规格
    • 按 ARDEX 质量标准粉剂混合比例: 25kg 本品加 5.75L 水;

      干粉密度: 约 1.4kg/L;

      耗用量: 约 1.6kg 粉体/mm/m湿浆;

      工作温度: 5°C – 35°C;

      湿浆密度: 约 2.0kg/L;

      初凝: 约 10-15 分钟 (23°C);终凝: 约 60 分钟 (23°C)

      养护后;抗压强度:1 天后 (23°C) > 15MPa;1 天后 (5°C) 约 15MPa;28 天后 (23°C) 约 25 MPa

      抗折强度:1 天后 (23°C) > 4MPa;1 天后 (5°C) 约 4MPa;28 天后 (23°C) 约 6MPa;

      粘结强度: 约 1.6MPa;

      收缩: < 0.1%

    技术规格
    • 唯一参考a-45
    • 产品系列Flooring Solutions
    • 产品组合Repair Mortar
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-06
    • 版本号1
    相关
    • 主材料Cementitious
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别地板 - 支撑物
    • IFC 分类Floor
    • Uniclass 2015 代码Pr_35_31_06
    • Uniclass 2015 说明Bedding and underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 代码06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 标题Underlayment
    • OmniClass 编号23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass 标题Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II 代码C3020
    • CSI UniFormat II 标题Floor Finishes

    发售地区

    亚洲
    印度