只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
For the production of cementitious, quickly usable floor coverings in terrazzo look in combination, on separating layer and on insulation.
Binder matrix available in white and black.
Walkable after 8 hours.
Sandable after 24 hours.
For layer thicknesses from 25 mm.
For indoor use.
With optimized processing properties.
Non-combustible.
Meets the requirements of DIN 18560 and EN 13813.
Processing time 60 minutes
Low shrinkage
Can be sanded quickly
Can be loaded quickly
Range of application
For the production of cement-ground visible surfaces in terrazzo look with fast accessibility and early initial strength.
in combination min. d= 25 mm
on separate layer min. d= 40 mm
as floating screed min. d= 45 mm
as heated screed min. d= 45 mm
发售地区
| 欧洲 | 亚洲 |
|---|---|
俄罗斯 | 新加坡 |
奥地利 | 泰国 |
德国 | |
捷克共和国 | |
法国 | |
波兰 | |
爱尔兰 | |
英国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。