ARDEX ARDIFIX™ is a two-part polyurethane repair compound for cracks, control joints, spalls and pop-outs on interior or exterior applications. It is ideally suited to seal off cracks and saw-cuts prior to the installation of ARDEX MC™ Moisture Control Systems, Underlayments and Toppings. ARDEX ArdiFix is ultra fast setting allowing the installation to proceed within minutes of application. ARDEX ArdiFix is 100% solids for no shrinkage and cures to a rigid hardness. It also has a wide service temperature range of 0°F to 110°F (-17 to 43°C), making it suitable for applications from freezers to warehouses.
Available in 22 oz. dual cartridge system
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |