Choose Fiber Reinforced
ARDEX K 22 F™ High Flow, Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment is a blend of high-strength gypsum, Portland cements and powdered polymers used to repair existing above-grade floors prior to the installation of new floor coverings.
Key Features
A blend of high-strength, fiber reinforced gypsum and Portland cements as well as powdered polymers
Use over concrete, gypsum, wood, VCT, existing patching and leveling materials and non-water-soluble adhesive residue on concrete
Use for interior, above-grade floors only
Installs up to 1 1/4″ (3 cm) thick neat and up to 2″ (5 cm) with aggregate
Walkable in 2 – 3 hours
Install floor coverings in as little as 24 hours
Standards
SystemOne
Tested in Accordance with ASTM C1708
发售地区
| 北美 | 欧洲 |
|---|---|
伯利兹 | 丹麦 |
加拿大 | 德国 |
危地马拉 | 意大利 |
古巴 | 法国 |
哥斯达黎加 | 波兰 |
圣卢西亚 | 爱尔兰 |
圣基茨和尼维斯 | 瑞典 |
圣巴泰勒米 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | |
多米尼克 | |
多米尼加共和国 | |
安圭拉 | |
安提瓜和巴布达 | |
尼加拉瓜 | |
巴哈马 | |
巴巴多斯 | |
巴拿马 | |
库拉索 | |
开曼群岛 | |
格林纳达 | |
格陵兰岛 | |
法属圣马丁 | |
波多黎各 | |
洪都拉斯 | |
海地 | |
牙买加 | |
特克斯和凯科斯群岛 | |
特立尼达和多巴哥 | |
瓜德罗普 | |
百慕大 | |
美国 | |
美属维尔京群岛 | |
英属维尔京群岛 | |
荷属加勒比区 | |
荷属圣马丁 | |
萨尔瓦多 | |
蒙塞拉特岛 | |
阿鲁巴 | |
马提尼克 | |
墨西哥 |