发布您的产品
ARDEX R 54™ Sealer System
ARDEX R 54™ Sealer System
    ARDEX

    ARDEX R 54™ Sealer System

    适用于室内坚实、干燥的混凝土和细石混凝土找平层,可用于车库(住宅及商业等)面层、其他商业用途面层和工业地坪垫层使用。

    规格
    • 混合比例: 5L 水混合 25kg 粉剂;

      干粉堆积密度: 约 1.4kg/L;

      耗用量: 约 1.75kg /mm/m²

      湿浆:施工温度 : 10°C – 35°C;

      湿浆密度: 约 2.1kg/L;

      pH 值: 约 12;

      工作时间 (23°C): 约 30 分钟;

      开放步行时间(23°C): 约 4 小时;

      施工厚度: 4 – 10mm;

      施工厚度(加骨料): 10 –25mm;

      砂浆养护后续施做时间:约 1-3 天;

      耐椅子滚轮: 是;

      适用于地热系统: 是;

      湿汽耐受度: 间歇- 是,浸没- 否;

      冻融循环稳定性: 否

    技术规格
    • 唯一参考ARDEX-r-54
    • 产品系列ARDEX Surfaces
    • 产品组Sealers & Densifiers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-02-21
    • 版本号1
    分类
    • BIMobject 类别地板 - 支撑物
    • IFC 分类Floor
    • UNSPSC 名称Carpet or rug underlays
    • UNSPSC 代码30161719
    • Uniclass 2015 代码Pr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 说明Smoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 代码06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 标题Underlayment
    • OmniClass 编号23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass 标题Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II 代码B1010
    • CSI UniFormat II 标题Floor Construction