只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Pipe collar 350x350 for floor drains with a diameter of 125 mm and for processes with a clamping ring in the system with the ARDEX SK-B TRICOM sealing ring 100/200.
The ARDEX TRICOM seal kit includes ribbons, corners and cuffs. It can be used in conjunction with all ARDEX compound seals and is suitable for all load classes.
Product Highlights:
发售地区
| 欧洲 | 亚洲 |
|---|---|
丹麦 | 土耳其 |
俄罗斯 | |
奥地利 | |
德国 | |
意大利 | |
捷克共和国 | |
法国 | |
波兰 | |
瑞士 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。