发布您的产品
ARDEX WPM 300 为一款水性环氧树脂防潮膜
ARDEX

ARDEX WPM 300 为一款水性环氧树脂防潮膜

水性环氧树脂防潮膜

可在潮湿基面或龄期不足的混凝土上施工。

符合澳大利亚及英国建筑饮用水标准 AS4020 &BS6920,可直接与饮用水接触 。

涂布于基面直接附着后,能抵挡 250kPa 静水压力,约等同于25m 深静水压力,与 ARDEX WPM 256 搭配使用,采湿对湿立即接续施工,更可抵挡 400kPa 静水压力。

涂层表面可覆盖几乎所有装饰用或工业用表面涂料。

不燃、无臭、无毒、环保

规格
  • 颜色: 浅灰;

    完成面: 半亮面随时间增长至亚光面;

    固成份: 44%;

    湿膜厚度: 0.3mm/层;

    干膜厚度: 0.3mm/两涂层;

    混合比例 : 1:1;

    涂层间隔: 4 小时(23℃,50%);

    完全养生: 7 天(23℃,50%);

    桶中待料时间: 2 小时(23℃)1 小时(35℃)

技术规格
  • 唯一参考Ardex-wpm-300
  • 产品系列Waterproofing
  • 产品组External Façade Membrane
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-08-26
  • 版本号1
相关
  • 主材料环氧树脂
  • 设计国家/地区澳大利亚
  • 制造国家/地区澳大利亚
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 分类Floor
  • Uniclass 2015 代码Ss_32
  • Uniclass 2015 说明Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Waterproofing-Membrane Tiling
  • OmniClass 编号23-13 25 17
  • OmniClass 标题Waterproofing

发售地区

大洋洲 亚洲 欧洲