发布您的产品
Heat Pump - NIMBUS COMPACT M NET R32
Heat Pump - NIMBUS COMPACT M NET R32
Heat Pump - NIMBUS COMPACT M NET R32
Heat Pump - NIMBUS COMPACT M NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS COMPACT M NET R32

    4.7 星(最高 5 星)4.7(7 评价)

    The air to water heat pump NIMBUS COMPACT M NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating, cooling and DHW: the perfect fit for a single-family house or apartment with limited space, thanks to the compact internal unit with all key components inside.  

    The refrigerant gas R32 is present just in the external unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential. The system water flows between internal and external unit. 

    Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environment and heat up domestic hot water with maximum efficiency, even in cold weather situations.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS COMPACT 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS COMPACT 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

    *A7W35 according to EN14511

    规格
      • Refrigerant gas R32
      • High efficiency in cold climates
      • Low noise
      • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • Magnetic filter embedded
      • Expansion vessel 12 lt embedded
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app

    技术规格
    • 唯一参考NIMBUS-COMPACT-M-NET-R32
    • 产品系列HEAT PUMPS
    • 产品组NIMBUS NET R32 - 2022
    • 类型展示(模型)
    • 发布日期2022-09-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 热泵
    • ETIM 代码EC001213
    • ETIM 名称Heating heat pump
    • UNSPSC 名称Heat pumps
    • UNSPSC 代码40101806
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 说明Air to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 标题Air-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass 编号23-33 17 13 11
    • OmniClass 标题Air Source Split System Heat Pumps
    • CSI UniFormat II 代码D3020
    • CSI UniFormat II 标题Heat Generating Systems

    发售地区

    欧洲
    乌克兰
    保加利亚
    克罗地亚
    匈牙利
    北马其顿
    圣马力诺
    塞尔维亚
    塞浦路斯
    安道尔
    希腊
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    摩纳哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱沙尼亚
    立陶宛
    罗马尼亚
    葡萄牙
    西班牙
    阿尔巴尼亚
    马耳他
    黑山
    BIMobject 产品库

    Revit 版 Design App

    只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

    获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

    • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
    • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
    • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)