发布您的产品
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails

Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails

(tp6) contour 21 washbasin mixer thermostatic 1 hole, single sequential long lever, copper tube inlet
规格
  • Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
技术规格
  • 唯一参考A4169
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合Water supply fittings for wash basins and troughs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)141
  • 宽度 (mm)62
  • 深度 (mm)123
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)2.85
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类阀门
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

欧洲
英国