发布您的产品
Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard

Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard

Markwik 21 demountable panel mixer, single sequential lever, detachable spout
规格
  • Lever operated thermostat tap
技术规格
  • 唯一参考A6243
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合Water supply fittings for wash basins and troughs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)125
  • 宽度 (mm)261
  • 深度 (mm)225
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类阀门
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

欧洲
英国