发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/a1d51e4f-40df-4a77-8fea-0513eda15855
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
A6697
产品系列
Sanitary
产品组合
Washbasin taps
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-04-03
版本号
1
高度 (mm)
143
宽度 (mm)
51
深度 (mm)
139
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A6697AA
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk
相关
相关
主材料
铜器
净重 (Kg)
2.1
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 说明
Washbasin taps
发售地区
欧洲
英国
类似产品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
下载
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载