发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/f4ce8efe-532a-44e5-84d1-e24cce007533
主页
类别
卫生
浴室安装系统
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated with pop-up waste, 5 litre per minute flow regulator aerator fitte
下载
规格
规格
Sl washbasin mixer 1 taphole, pop-up waste, single lever 5 L/min aerator
技术规格
技术规格
唯一参考
B4447
产品系列
Sanitary
产品组合
Water supply fittings for wash basins and troughs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
128
宽度 (mm)
57
深度 (mm)
166
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B4447AA
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
2.08
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
IFC 分类
阀门
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 说明
Washbasin taps
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
欧洲
英国
类似产品
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
下载
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
下载
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
下载
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
下载
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
下载
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
下载