发布您的产品
EDIT R BSN MXR RMTD CLICK WST

EDIT R BSN MXR RMTD CLICK WST

Edit R rim mounted singler lever basin mixer no waste
规格
  • Rim mounted singler lever basin mixer without waste
技术规格
  • 唯一参考BC710
  • 产品系列Edit R
  • 产品组合Basin Mixer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)90
  • 宽度 (mm)215
  • 深度 (mm)405
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)1.41
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011328
  • ETIM 名称Washbasin mixing tap
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

欧洲
英国