发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/9c21cc74-6704-47aa-858a-cfba29ec6f08
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME VSL
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME VSL
Edit R Rim mounted SL tall basin mixer - no waste
下载
规格
规格
Rim mounted SL tall basin mixer without waste
技术规格
技术规格
唯一参考
BC712
产品系列
Edit R
产品组合
Basin Mixer
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-02-17
版本号
1
高度 (mm)
75
宽度 (mm)
210
深度 (mm)
560
链接
链接
产品网址
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
安装说明
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
技术说明
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
1.65
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011328
ETIM 名称
Washbasin mixing tap
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 说明
Washbasin taps
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
欧洲
英国
类似产品
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
下载
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
下载
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
下载