发布您的产品
Sandringham 21 Low Level 6 Litre Syphon Flush Side Supply

Sandringham 21 Low Level 6 Litre Syphon Flush Side Supply

Sandringham 21 low level cistern 6 litre single flush syphon side supply and internal overflow
规格
  • Low level cistern 6 litre single flush syphon side supply and internal overflow
技术规格
  • 唯一参考E8972
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合WC cisterns
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)378
  • 宽度 (mm)386
  • 深度 (mm)192
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 净重 (Kg)15.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 说明WC cisterns
  • OmniClass 编号23-31 19 19
  • OmniClass 标题Water Closets 

发售地区

欧洲
英国