发布您的产品
Sandringham 21 Seat No Cover, Metal Hinges

Sandringham 21 Seat No Cover, Metal Hinges

Sandringham 21 seat no cover, metal hinges
规格
  • Seat no cover, metal hinges
技术规格
  • 唯一参考E9086
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合WC seats and covers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)25
  • 宽度 (mm)380
  • 深度 (mm)420
相关
  • 主材料塑料
  • 净重 (Kg)1.4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
  • OmniClass 编号23-31 19 19
  • OmniClass 标题Water Closets 

发售地区

欧洲
英国