发布您的产品
CONNECT/CONCEPT SEAT NO CVR WHITE

CONNECT/CONCEPT SEAT NO CVR WHITE

Concept - Edit Assist seat no cover
规格
  • WC Seat without cover
技术规格
  • 唯一参考K7060
  • 产品系列Concept / Edit Assist
  • 产品组合Seat
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)70
  • 宽度 (mm)390
  • 深度 (mm)470
相关
  • 主材料塑料
  • 净重 (Kg)0.75
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories

发售地区

欧洲
英国