发布您的产品
Sphero MINI BI Urinal
Sphero MINI BI Urinal

    Sphero MINI BI Urinal

    Sphero Mini Back Inlet rimless urinal exposed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    规格
    • Sphero Mini Back Inlet rimless antisplash design urinal exposed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    技术规格
    • 唯一参考S0734
    • 产品系列Sphero
    • 产品组合Urinal
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)370
    • 宽度 (mm)300
    • 深度 (mm)300
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)11.328
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 小便器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010235
    • ETIM 名称Urinal
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung urinals
    • OmniClass 编号23-31 21 00
    • OmniClass 标题Urinals

    发售地区

    欧洲
    英国