发布您的产品
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

    SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

    Speta Pro P3 Pneumatic metal single small flushplate
    规格
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Single flush Compact size Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material
    技术规格
    • 唯一参考S0776
    • 产品系列SEPTA PRO
    • 产品组合Flush Plate
    • 发布日期2021-03-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)95
    • 宽度 (mm)260
    • 深度 (mm)180
    相关
    • 主材料金属
    • 净重 (Kg)0.39
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 说明Flush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 代码46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Flushing Gates
    • OmniClass 编号23-39 37 15 13
    • OmniClass 标题Flushing Gates

    发售地区

    欧洲
    爱尔兰
    英国