发布您的产品
EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE

EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE

Edit D back to wall wc pan with horizontal outlet
规格
  • Back to wall wc pan with horizontal outlet
技术规格
  • 唯一参考S0781
  • 产品系列Edit D
  • 产品组合WC pan
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)540
  • 深度 (mm)360
相关
  • 主材料陶瓷
  • 净重 (Kg)26.8
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011289
  • ETIM 名称Toilet closet
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 说明WC pans
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets

发售地区

欧洲
英国