发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/e49141c1-515a-4233-b975-ffe91f2e62b3
主页
类别
卫生
盆
EDIT R H/R BSN 45X36 WHITE CTH OF NCH
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
EDIT R H/R BSN 45X36 WHITE CTH OF NCH
Edit R 45cm hand rinse basin - one taphole
下载
规格
规格
45cm hand rinse basin with one taphole
技术规格
技术规格
唯一参考
S0787
产品系列
Edit R
产品组合
Washbasin
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-02-17
版本号
1
高度 (mm)
160
宽度 (mm)
450
深度 (mm)
360
链接
链接
产品网址
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
安装说明
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
技术说明
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
10.45
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011550
ETIM 名称
Washbasin
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 说明
Wall-hung wash basins
CSI MasterFormat 2014 代码
33 44 13.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Catchbasins
OmniClass 编号
23-39 29 13 21 19
OmniClass 标题
Surface Water Retention Basins
发售地区
欧洲
英国
类似产品
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
下载
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
下载
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
下载
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
下载
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
下载