发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/743c71ce-eb36-4689-9ae2-dfae08fde5e2
主页
类别
卫生
盆
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole
Portman 21 washbasin 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
下载
规格
规格
60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
技术规格
技术规格
唯一参考
S2293
产品系列
Sanitary
产品组合
Wall hung wash basins
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
203
宽度 (mm)
601
深度 (mm)
481
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S229401
相关
相关
主材料
玻化瓷
净重 (Kg)
16.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 说明
Wall-hung wash basins
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
欧洲
英国
类似产品
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
下载
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
下载
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
下载
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
下载
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
下载