发布您的产品
Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow

Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow

Portman 21 pedestal washbasin 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
规格
  • 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
技术规格
  • 唯一参考S2481
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合Pedestal wash basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)185
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)421
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 净重 (Kg)12.1
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 说明Pedestal wash basins
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks

发售地区

欧洲
英国