发布您的产品
BERWICK2 CTP BSN 47X39 POL S/S 2TH
BERWICK2 CTP BSN 47X39 POL S/S 2TH
BERWICK2 CTP BSN 47X39 POL S/S 2TH

    BERWICK2 CTP BSN 47X39 POL S/S 2TH

    Berwick 2 Self Rimming Counter top Bowl, Chain Waste & Plug overflow, Stainless Steel.

    规格
    • Berwick 2 Self Rimming Counter top Bowl with Chain Waste and Plug Overflow, Stainless Steel.

    技术规格
    • 唯一参考S2628
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Washbasins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-08-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)146
    • 宽度 (mm)472
    • 深度 (mm)390
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 净重 (Kg)2.3
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClass 编号23-39 29 13 21 19
    • OmniClass 标题Surface Water Retention Basins

    发售地区

    欧洲
    保加利亚