发布您的产品
Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
规格
  • Oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
技术规格
  • 唯一参考S2685
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合Undermounted wash basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)175
  • 宽度 (mm)552
  • 深度 (mm)381
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 净重 (Kg)8
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 说明Undermounted wash basins
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks

发售地区

欧洲
英国