发布您的产品
Profile 21 Close Coupled WC Pan

Profile 21 Close Coupled WC Pan

4.8 星(最高 5 星)4.8(10 评价)
Profile 21 wc pan close coupled with horizontal outlet
规格
  • Wc pan close coupled with horizontal outlet
技术规格
  • 唯一参考S3092
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合WC pans
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)401
  • 宽度 (mm)366
  • 深度 (mm)665
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 净重 (Kg)17.59
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 说明WC pans
  • OmniClass 编号23-31 19 19
  • OmniClass 标题Water Closets 

发售地区

欧洲
英国