发布您的产品
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Sentry 21 back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
规格
  • back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
技术规格
  • 唯一参考S3302
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合WC pans
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)421
  • 宽度 (mm)400
  • 深度 (mm)511
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 净重 (Kg)22.25
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 说明WC pans
  • OmniClass 编号23-31 19 19
  • OmniClass 标题Water Closets 

发售地区

欧洲
英国