发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/2de3c364-3353-4c99-a106-64f189cf7654
主页
类别
卫生
厕所水箱
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Pneumatic palm push button, stainless steel (31 mm partition)
下载
规格
规格
Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
技术规格
技术规格
唯一参考
S4513
产品系列
Sanitary
产品组合
WC cistern fittings
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
宽度 (mm)
65
深度 (mm)
75
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S4513MY
相关
相关
主材料
金属
净重 (Kg)
0.7
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 厕所水箱
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015 说明
WC cistern fittings
OmniClass 编号
23-31 19 19
OmniClass 标题
Water Closets
发售地区
欧洲
英国
类似产品
OLI
Metal Dual - polished chrome
下载
OLI
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL
下载
OLI
Oceania - brushed stainless steel
下载
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
下载
DURAVIT AG
D-Code tank 094020
下载
OLI
INO-X06 - brushed
下载