发布您的产品
EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

Edit R Wall mounted single lever basin mixer
规格
  • Wall mounted single lever basin mixer
技术规格
  • 唯一参考A1351
  • 产品系列Edit R
  • 产品组Basin Mixer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)85
  • 宽度 (mm)215
  • 深度 (mm)345
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)1.3
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 说明Wall-hung hand rinse basins
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks