发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/504f9ccc-ed81-4a9c-aa9b-5e41882444e7
主页
类别
卫生
淋浴器
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM
MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1700 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance
下载
规格
规格
MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1700 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance, WRAS and TMV3 approved
技术规格
技术规格
唯一参考
A7934
产品系列
MARKWIK 21
产品组
Thermostatic mixing valves
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-03-06
版本号
1
高度 (mm)
1700
宽度 (mm)
400
深度 (mm)
151
链接
链接
产品网址
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/showers_c230.html
安装说明
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/showers_c230.html
产品认证
https://www.idealspec.co.uk/contact-us.html
技术说明
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/showers_c230.html
相关
相关
主材料
固体表面
次要材料
黄铜
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
阀门
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_80
Uniclass 2015 说明
Shower thermostatic valves
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
63" x 32" Freedom ADA Roll-in Shower, Multi-Piece - Title 24 - CENTER Drain - APC6332BF4PC
下载
EverFab
Roll-in-type Shower - 63" x 36" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
下载
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多