发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/3323e1dc-18f1-415d-8757-1a0a8051f0e6
主页
类别
卫生
浴室和SPA
Sandringham 21 Bath Pillar Taps
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Sandringham 21 Bath Pillar Taps
Sandringham 21 bath pillar taps
下载
规格
规格
Bath pillar taps
技术规格
技术规格
唯一参考
B9866
产品系列
Sanitary
产品组
Water supply fittings for baths
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
78
宽度 (mm)
51
深度 (mm)
114
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B9866AA
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
1.13
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
阀门
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 说明
Bath taps
OmniClass 编号
23-31 11 19
OmniClass 标题
Faucet Mixing Valves
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
29
)
下载
DURAVIT AG
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
4.8
(
14
)
下载
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700102
4.0
(
6
)
下载
Kohler
K-1956-LA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
下载
LAUFEN
LUA Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
3.3
(
6
)
下载
Roca
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
4.4
(
16
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多