发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/17ef66cc-356e-4501-99a9-7515d691b167
主页
类别
卫生
浴室和SPA
Sandringham 21 Washbasin Mixer 1 TH Weighted Chain & Plug
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Sandringham 21 Washbasin Mixer 1 TH Weighted Chain & Plug
Sandringham 21 washbasin mixer 1 taphole with weighted chain & plug waste
下载
规格
规格
Washbasin mixer 1 th weighted chain & plug
技术规格
技术规格
唯一参考
B9869
产品系列
Sanitary
产品组
Water supply fittings for baths
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
80
宽度 (mm)
156
深度 (mm)
129
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B9869AA
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
1.45
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
阀门
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 说明
Bath taps
OmniClass 编号
23-31 11 19
OmniClass 标题
Faucet Mixing Valves
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
28
)
下载
PRO-WELLNESS
Grandee
3.4
(
88
)
下载
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
15
)
下载
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.6
(
11
)
下载
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700102
4.0
(
6
)