发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/0a9556ec-ffbb-462e-9003-44e77fa6abb2
主页
类别
卫生
浴室和SPA
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Sandringham 21 bath pillar taps, lever handles
下载
规格
规格
Bath pillar taps, lever handles
技术规格
技术规格
唯一参考
B9882
产品系列
Sanitary
产品组
Water supply fittings for baths
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
79
宽度 (mm)
52
深度 (mm)
114
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B9882AA
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
1.18
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
阀门
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 说明
Bath taps
OmniClass 编号
23-31 11 19
OmniClass 标题
Faucet Mixing Valves
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
28
)
下载
PRO-WELLNESS
Grandee
3.4
(
88
)
下载
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
15
)
下载
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.6
(
11
)
下载
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700102
4.0
(
6
)