发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/161b406b-b5f7-4611-85b7-d793d7e2f016
主页
类别
卫生
厕所座位
EDIT R SEAT & CVR WHITE SCL
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
EDIT R SEAT & CVR WHITE SCL
Edit R toilet seat and cover - slow close
下载
规格
规格
WC pan Seat and cover with slow close funtion
技术规格
技术规格
唯一参考
S0798
产品系列
Edit R
产品组
Seat & Cover
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-02-17
版本号
1
高度 (mm)
49
宽度 (mm)
383
深度 (mm)
460
链接
链接
产品网址
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
安装说明
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
技术说明
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
相关
相关
主材料
塑料
净重 (Kg)
2.3
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 厕所座位
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 说明
WC seats and covers
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Toilet Accessories
OmniClass 编号
23-31 19 19
OmniClass 标题
Water Closets
发售地区
欧洲
英国
类似产品
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009
4.4
(
13
)
下载
DURAVIT AG
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
3.7
(
7
)
下载
Kohler
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
下载
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849
下载
Kohler
Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
下载
Kohler
Triko™ Quiet-Close™ elongated toilet seat
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多