发布您的产品
EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

Edit L 40cm handrinse basin - one taphole
规格
  • 40cm Handrinse washbasin with one taphole
技术规格
  • 唯一参考S0815
  • 产品系列Edit L
  • 产品组Washbasin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)160
  • 宽度 (mm)400
  • 深度 (mm)350
相关
  • 主材料陶瓷
  • 净重 (Kg)7.7
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011550
  • ETIM 名称Washbasin
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 说明Wall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 代码33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Catchbasins
  • OmniClass 编号23-39 29 13 21 19
  • OmniClass 标题Surface Water Retention Basins

发售地区

欧洲