发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
armitage-shanks/products/93aff5de-e777-48a9-812f-dc87bf63bd7a
主页
类别
卫生
洗手台
Broadway Washing Trough, 180cm
在以下地区不可用: 美国
Armitage Shanks
关注
Broadway Washing Trough, 180cm
Broadway washing trough, 180 cm
下载
规格
规格
3 person trough
技术规格
技术规格
唯一参考
S2099
产品系列
Sanitary
产品组
Wash troughs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
150
宽度 (mm)
400
深度 (mm)
1800
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S209901
相关
相关
主材料
玻化瓷
净重 (Kg)
40
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手台
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_99
Uniclass 2015 说明
Wash troughs
OmniClass 编号
23-31 00 00
OmniClass 标题
Plumbing Specific Products and Equipment
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1410 - Small Oval Vanity Bowl
下载
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AK2716 - Large ADA Utility Sink
下载
LAUFEN
LANI Countertop 1400, with cut-out left, 65 mm thick, incl. 3 installation brackets
下载
Wilsonart®
Wilsonart Sinks Single
下载
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1513 - Rectangle ADA Ramp Vanity
下载
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AK2718 - Farmhouse/Apron Front
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多